MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK
-
Etiquette enfichable
1169312
Etiquette enfichable, Instructions de montage : avant l'application, pliez le matériau en deux sur la ligne perforée, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliqueter, Nombre d'étiquettes: 1, longueur de rouleau: 5,5 m, hauteur du champ de texte: 3 mm, largeur du champ de texte: 8000 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Gerätemarker |
Repérage | |
Nombre d'étiquettes | 1 |
Nombre d'étiquettes par ligne | 1 |
Technologie de marquage | Transfert thermique |
Hauteur | 4 mm |
Profondeur | 0,25 mm |
Longueur du rouleau | 5,50 m |
Champ de texte | |
Largeur du champ de texte | 8000 mm |
Hauteur du champ de texte | 3 mm |
Epaisseur film | 125 µm |
Couleur | multicolore |
blanc (RAL 9010) | |
noir (RAL 9005) | |
Matériau | Polyester |
Composants | exempts de silicone, d'halogène et de cadmium |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (sur la base de la norme) |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN 50018:2013-05 |
Résultat | Essai réussi |
Degré climatique | AHT 1,0 S |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C |
Conditions de stockage conseillées | 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité. |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | -5 °C ... 59 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 25 % ... 80 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
Faculté de conservation | 24 mois |
Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Type de montage | encliqueter |
Référence | 1169312 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BG221E |
Product key | BG221E |
GTIN | 4063151187118 |
Poids par pièce (emballage compris) | 47,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 47,6 g |
Numéro du tarif douanier | 96121010 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique 1184146
-
PAB-SK 15 - Porte-repère 1013287
-
PAB-SK 30 - Porte-repère 1013290
-
PATG 0/10 - Repères pour fils 1013795
-
PATG 0/12 - Repères pour fils 0827076
-
PATG 0/15 - Repères pour fils 1013740
-
PATG 0/18 - Repères pour fils 0820507
-
PATG 0/23 - Repères pour fils 0828046
-
PATG 1/10 - Repères pour fils 1013805
-
PATG 1/12 - Repères pour fils 0827077
-
PATG 1/15 - Repères pour fils 1013025
-
PATG 1/18 - Repères pour fils 0820510
-
PATG 1/23 - Repères pour fils 1013847
-
PATG 1/30 - Repères pour fils 0822440
-
PATG 2/10 - Repères pour fils 1013818
-
PATG 2/12 - Repères pour fils 0827078
-
PATG 2/15 - Repères pour fils 1013038
-
PATG 2/18 - Repères pour fils 0820523
-
PATG 2/23 - Repères pour fils 1013850
-
PATG 2/30 - Repères pour fils 0822453
-
PATG 3/10 - Repères pour fils 1013821
-
PATG 3/12 - Repères pour fils 0827079
-
PATG 3/15 - Repères pour fils 1013041
-
PATG 3/18 - Repères pour fils 0820536
-
PATG 3/23 - Repères pour fils 1013863
-
PATG 3/30 - Repères pour fils 0822466
-
PATG 4/12 - Repères pour fils 0827080
-
PATG 4/15 - Repères pour fils 1013054
-
PATG 4/18 - Repères pour fils 0820549
-
PATG 4/23 - Repères pour fils 0808011
-
PATG 4/30 - Repères pour fils 0822479
-
PATG 5/12 - Repères pour fils 0803312
-
PATG 5/15 - Repères pour fils 1013067
-
PATG 5/18 - Repères pour fils 0828059
-
PATG 5/23 - Repères pour fils 0808024
-
PATG 5/30 - Repères pour fils 0822482
-
PATG 6/15 - Repères pour fils 1013070
-
PATG 6/18 - Repères pour fils 0828062
-
PATG 6/23 - Repères pour fils 0808037
-
PATG 7/15 - Repères pour fils 1013083
-
PATG 7/23 - Repères pour fils 0808040
-
PATG 8/15 - Repères pour fils 1013096
-
PATG 9/15 - Repères pour fils 1013106
-
PATO 1/15 - Repères pour fils 1013119
-
PATO 2/15 - Repères pour fils 1013122
-
PATO 3/15 - Repères pour fils 1013135
-
PATO 4/15 - Repères pour fils 1013148
-
PATO 1/23 - Repères pour fils 1013892
-
PATO 2/23 - Repères pour fils 1013902
-
PATO 1/18 - Repères pour fils 0823740
-
PATO 2/18 - Repères pour fils 0823753
-
PATO 1/12 - Repères pour fils 0827081
-
PATO 1/10 - Repères pour fils 1013876
-
PATO 2/10 - Repères pour fils 1013889
-
PATO 1/30 - Repères pour fils 0822495
-
PATO 2/30 - Repères pour fils 0822505
-
PATO 2/12 - Repères pour fils 0827082
Avantages
Solution de repérage de grande qualité et résistante aux solvants créée par impression à transfert thermique pour les applications industrielles
Étiquette enfichable pour les porte-repères KMK pour le repérage des câbles
Système de chargeurs de matériau simple et efficace : le matériau à imprimer et le ruban encreur adapté sont directement disponibles
Pas de différence au niveau visuel, lors du marquage ultérieur de repérages déjà faits, avec une imprimante à rouleau de bureau
Grâce au format continu, il ne faut qu'un seul matériau pour toutes les longueurs de douille
En raison de leur forme spécifique, les étiquettes sont maintenues fermement dans le manchon après leur insertion
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem