Prise côté infrastructure avec capot de protection pour le chargement en courant alternatif (AC) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge côté infrastructure de type 2. Pour l'installation sur les stations de recharge pour l'électromobilité (EVSE)
EV-T2M3SO12-4P-P-SET
-
Prise côté infrastructure
1164423
CHARX connect modular, Type 2, Prise côté infrastructure, 32 A , 480 V AC, Premium, Kit, sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Rectangulaire, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, avec capot de protection carré, avec capteurs de température, avec LED (raccord de cathode commun), pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Prise côté infrastructure |
Gamme de produits | CHARX connect modular |
Application | pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE) |
compatible avec les connecteurs de charge côté infrastructure | |
Design (Prise côté infrastructure) | Rectangulaire |
Design (Capot de protection) | Rectangulaire |
Design (Cache de protection) | rond |
Equipement | avec capot de protection carré |
avec capteurs de température | |
avec LED (raccord de cathode commun) | |
Norme de charge | Type 2 |
Mode charge | Mode 3, cas B |
Logo en place | Logo PHOENIX CONTACT |
Variantes spécifiques au client | Sur demande |
Fonction de la LED | |
Application | affichage de l'état de charge |
Position | dans le cadre du capot de protection |
Version du raccordement | cathode commune |
Puissance et courant de charge (Charge AC (triphasée)) | |
Type de courant de charge | AC triphasé |
Courant de charge | max. 32 A AC (Triphasé) |
Puissance de charge | max. 26,6 kW (Triphasé) |
Classe de puissance de charge | max. 22 kW (32 A, triphasé) |
Tension de référence | 480 V |
Schéma des pôles (Leistungskontakte) | |
Remarque concernant la connectique | Raccordement par cosse plate, déconnectable et reconnectable |
Nombre | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Tension de référence | 480 V AC |
Courant de référence | max. 32 A (La prise côté infrastructure est conçue pour une charge monophasée ou triphasée avec des courants de charge jusqu'à 32 A.) |
Schéma des pôles (Signalkontakte) | |
Remarque concernant la connectique | Raccordement par cosse plate, déconnectable et reconnectable |
Nature de la transmission de signaux | Impulsions modulées |
Nombre | 2 (CP, PP) |
Tension de référence | 30 V AC |
Courant de référence | 2 A |
Actionneur de verrouillage | |
Actionneur de verrouillage | 12 V, à 4 pôles |
Position en haut au milieu | |
Plage de tension d'alimentation possible du moteur | 9 V ... 16 V |
Tension maximale de détection du verrouillage | 30 V |
Courant du moteur typique au moment du verrouillage | 0,2 A |
Courant inverse du moteur | max. 1 A |
Durée de connexion max. avec courant inverse | 1000 ms |
Durée d'ajustement recommandée | 600 ms |
Temps de pause après une course d'entrée ou de sortie | 3 s |
Durée de vie en service des cycles d'enfichage | > 10000 cycles |
Détection de verrouillage | disponible |
Déverrouillage de secours mécanique | disponible |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 50 °C |
Longueur du câble | 0,5 m |
Structure de câble | 4 x 0,5 mm² |
Capteurs de température (Chaîne PTC) | |
Type de capteur | Chaîne PTC |
Normes/Prescriptions | DIN EN 60738-1 |
Diagnostic | Court-circuit, rupture de ligne |
Emplacement de pose | Capteur sur les contacts AC |
Plage de mesure_résistance | 800 Ω ... 300 kΩ |
Résistance | > 10 kΩ ((valeur d'arrêt)) |
Courant mesuré recommandé | ≤ 1 mA (Umax= 24 V DC) |
Cotes de perçage | |
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 60 mm |
Prise côté infrastructure | |
Largeur | 75 mm |
Hauteur | 91,71 mm |
Profondeur | 87,95 mm (avec cache de protection arrière enfiché pour le dispositif anti-traction et la protection contre les contacts, compris dans la fourniture et déjà monté) |
73,35 mm (sans cache de protection enfiché à l'arrière pour le dispositif anti-traction et la protection contre les contacts, pour l'outil de retrait voir Accessoires) | |
Capot de protection | |
Largeur | 84,9 mm |
Hauteur | 93,7 mm |
Profondeur | 30,5 mm |
Cache de protection | |
Largeur | 64 mm |
Hauteur | 57 mm |
Profondeur | 24 mm |
Dessin coté |
|
Épaisseur max de la paroi | max. 50,00 mm (Montage sur paroi arrière, valeur normative maximale pour les connecteurs de charge d'infrastructure) |
max. 29,00 mm (Montage sur paroi arrière, valeur normative maximum pour les connecteurs de charge côté infrastructure en cas d'utilisation du capot de protection 1164297) |
Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
Coloris (Capot de protection) | noir (9005) |
Matériau (Boîtier) | Plastique |
Matériau (Capot de protection) | Plastique |
Matériau (Surface des contacts) | Argent |
Type de câble | sans fils individuels |
Fils uniques AC et communication disponibles séparément, voir les accessoires | |
Fils individuels actionneur de verrouillage | |
Longueur du câble | 0,5 m |
Structure de câble | 4 x 0,5 mm² |
Fil, matériau | PVC |
Fil, coloris | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Diamètre extérieur du câble | 1,60 mm ±0,20 mm |
Résistance de la ligne | ≤ 37,1 Ω/m |
Fils uniques capteurs de température PTC | |
Longueur du câble | 0,5 m |
Structure de câble | 5 x 0,5 mm² |
Fil, matériau | PVC |
Fil, coloris | BN/GY |
BN/YE/GN | |
Diamètre extérieur du câble | 1,60 mm ±0,20 mm |
Résistance de la ligne | ≤ 37,1 Ω/m |
Type de mouvement du couvercle | À fermeture automatique |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 10000 |
Force d'enfichage | < 100 N |
Force de retrait | < 100 N |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Prise côté infrastructure) | IP44 (enfiché) |
Indice de protection (Capot de protection) | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | 5000 m (au-dessus du niveau de la mer) |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 62196-2 |
Type de montage Prise côté infrastructure | Montage sur la paroi arrière (Inclinaison possible à l'avant de 0 à 90 °) |
Type de montage Capot de protection | Montage sur la paroi arrière |
Diamètre perçage de fixation | 7,00 mm (ø) |
Vis de fixation | Filetage M5 |
Vis fournies | aucun |
Référence | 1164423 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | XWBADC |
Product key | XWBADC |
GTIN | 4063151177089 |
Poids par pièce (emballage compris) | 565,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 378 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 39f9fa54-dd88-4e11-a83c-685933b65f25 |
Produits compatibles
-
EV-LABEL-C-SO - Autocollant 1315521
-
EV-T2SOC-P - Capot de protection 1164297
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1164343
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1164362
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1164344
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1164365
-
EV-T2M3SO-CAP - Capuchon de protection 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Outil de démontage 1286836
-
CHARX SEC-1000 - Automate de charge AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Automate de charge AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Automate de charge AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Automate de charge AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Automate de charge AC 1138965
-
EM-CP-PP-ETH - Automate de charge AC 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Parasurtenseur de type 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Parasurtenseur de type 2 1180145
Avantages
Saisie intuitive et rapide de l'état de charge par l'affichage à LED de couleur
Sécurité contre les surchauffes grâce à une mesure précise de la température
Montage flexible et entretien facile grâce aux câbles enfichables
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Étanchéité à l'eau et à la saleté grâce à des contacts entièrement surmoulés
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Espace de montage normalisé et peu encombrant
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem