UT 4-MTL-P/P KNIFE-BU - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
1106768

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec languette d'actionnement, cutter rouge et vis à alvéole pour la réception des fiches de test, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Forme compacte et capacité de charge élevée de 20 A