FL SWITCH 1000-8POE-GT
-
Industrial Ethernet Switch
1102079
Switch PoE non manageable pour 10/100/1000 Mbits/s, 8 ports RJ45, budget de puissance PoE total de 120 W, classe de conformité PROFINET A.
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 27 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 120 mm |
Information pour le fonctionnement | Mode de fonctionnement A PoE |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Ethernet | |
Type de raccordement | RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
Physique de transmission | Ethernet RJ45 |
Distance de transmission | 100 m (entre émetteur / récepteur) |
LED de signalisation | LNK/ACT, PoE |
Ethernet (PoE) | |
Type de raccordement | RJ45 |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
Physique de transmission | Ethernet RJ45 |
Distance de transmission | 100 m (entre émetteur / récepteur) |
LED de signalisation | LNK/ACT, PoE |
Nombre de voies | 8 (Ports RJ45) |
Type de produit | Switch |
Gamme de produits | Unmanaged PoE Switch 1000 |
Type | Stand-alone |
MTTF | 49,4 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
Fonctionnalité de base | Switch 'Store and forward', 10/100/1000 Mbit/s avec auto-négociation, PoE selon IEEE 802.3at/802.3af, trames étendues pouvant atteindre 9216 octets |
Fonctions switch | |
Fonctionnalité de base | Switch 'Store and forward', 10/100/1000 Mbit/s avec auto-négociation, PoE selon IEEE 802.3at/802.3af, trames étendues pouvant atteindre 9216 octets |
Classe de conformité PROFINET | Conformance-Class A |
Tableau d'adresses MAC | 4k |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US (alimentation en tension), lien/activité et PoE par port Ethernet |
Autres fonctions | Autonegotiation |
Fonctions de sécurité | |
Fonctionnalité de base | Switch 'Store and forward', 10/100/1000 Mbit/s avec auto-négociation, PoE selon IEEE 802.3at/802.3af, trames étendues pouvant atteindre 9216 octets |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 189 W (à 48 V DC) |
Support de transmission | Cuivre |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC |
48 V DC | |
Plage de tension d'alimentation | 19 V DC ... 57 V DC |
Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
Courant max. absorbé | 8,29 A (Charge nominale maximale) |
Courant absorbé typique | 170 mA |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Alimentation |
Alimentation | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 85 °C |
Altitude | max. 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Choc (fonctionnement) | 30g (EN 60068-2-27) |
Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
Pression atmosphérique (service) | 57 kPa ... 108 kPa jusqu'à 2000 m d'altitude (jusqu'à 4850 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 57 kPa ... 108 kPa jusqu'à 2000 m d'altitude (jusqu'à 4850 m d'altitude) |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
Immunité | EN 61000-6-2:2019 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4:2019 |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Switch 'Store and forward', 10/100/1000 Mbit/s avec auto-négociation, PoE selon IEEE 802.3at/802.3af, trames étendues pouvant atteindre 9216 octets |
Affichage d'état | LED : US (alimentation en tension), lien/activité et PoE par port Ethernet |
Référence | 1102079 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN115 |
Product key | DNN115 |
GTIN | 4055626961569 |
Poids par pièce (emballage compris) | 652 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 636,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | db8b7ecc-5f26-4211-95f8-9535bdab43e8 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 11,27 kg CO2e |
Produits compatibles
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Alimentation 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Alimentation 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Alimentation 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Alimentation 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Alimentation 2904376
-
UNO-PS/1AC/24DC/240W - Alimentation 2904372
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Alimentation 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Module Ethernet 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
Avantages
Isolation supplémentaire pour une plus grande sécurité des installations très basse tension de sécurité SELV et PELV
Voyants de diagnostic local à LED
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.
PROFINET classe de conformité A pour l'échange de données en temps réel
Détection automatique d'appareils alimentés en courant conformément à IEEE-Standard 802.3at ou 802.3af
Messages priorisés en fonction de la QoS (Quality of Service)
Priorisation améliorée du trafic de données pour les protocoles d'automatisation
Energy Efficient Ethernet selon IEEE 802.3az
Vitesse de transmission de 10/100/1000 Mbit/s sur tous les ports RJ45
Filtres PTCP PROFINET pour une communication fiable au sein des réseaux PROFINET
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem