Le fond de panier Axioline F est destiné à être utilisé dans une station qui sera ouverte par un coupleur de bus Axioline F ou un Axiocontrol. Le fond de panier dispose de quatre emplacements « interface Smart Element » servant à accueillir des Axioline Smart Elements.
AXL F BP SE4
-
Porte-modules
1088135
Axioline F, Backplane, 4 emplacements pour Axioline Smart Elements, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 122,4 mm |
Profondeur | 36,9 mm |
Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
Largeur module complet | 40 mm |
Hauteur module complet | 124,6 mm |
Profondeur module complet | 76,1 mm |
Remarque | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Bus local Axioline F | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Module d'embase de bus |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Interface Smart Element | |
Nombre d'interfaces | 4 |
Type de raccordement | Connecteurs Card Edge |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Axioline F |
Type | block modular |
Position de montage | Montage mural sur rail DIN horizontal ou vertical |
Propriétés particulières | 4 emplacements pour Axioline Smart Elements |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,6 W |
Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
Tension d'alimentation | 5 V DC |
Potentiels: Alimentation logique des Smart Elements (USE) | |
Tension d'alimentation | 3,3 V DC (par les connecteurs Card Edge) |
Potentiels: Alimentation de l'alimentation périphérique (UP) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 16 A (protection externe) |
max. 12 A (Applications homologuées UL, protection par fusible externe) | |
Consommation de courant | min. 1,5 mA (sans Smart Elements branchés, en cas de tension nominale) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Alimentation de l'alimentation périphérique (UP) |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 20 ... 14 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Alimentation de l'alimentation périphérique (UP) | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 20 ... 14 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | Montage mural sur rail DIN horizontal ou vertical |
Référence | 1088135 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRIBU1 |
Product key | DRIBU1 |
GTIN | 4055626887487 |
Poids par pièce (emballage compris) | 118,933 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 86,85 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | aa4ef70b-2445-4e85-95a9-9f7127084e2f |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 4,882 kg CO2e |
Produits compatibles
-
AXL SE SC-A - Cache 1088134
-
AXL SE SC - Cache 1167159
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
-
AXL SHIELD SET - Raccordement de blindage 2700518
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiquette 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Repères pour blocs de jonction 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0830756
Avantages
Mise à disposition de l'alimentation logique pour les Axioline Smart Elements enfichés
Alimentation de l'alimentation périphérique UP pour les Axioline Smart Elements enfichés
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem