CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Prolongateur RJ45
1086108

Prolongateur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, matériau: Métal, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit, Exécution Keystone uniquement utilisable avec des cadres IP20 et IP67 ou une intégration directe sur la paroi du boîtier, Ethernet

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Type compact
Adaptateur Keystone pour l'intégration directe dans la paroi du boîtier
Conception robuste
10 GBit/s
Montage sans outil spécial
CAT6A selon ISO/CEI 11801
Blindage à 360°
Compatibilité PoE++