L'imprimante THERMOMARK CARD 2.0. imprime des repères au format carte pour le repérage de qualité des blocs de jonction, conducteurs, câbles, appareils et installations. Créez facilement des étiquettes et des repères imprimés de grande qualité.
THERMOMARK CARD 2.0
-
Imprimante à transfert thermique
1085267
L'imprimante à transfert thermique THERMOMARK CARD 2.0 permet d'imprimer rapidement des matériels de repérage de haute qualité au format cartes et planches. Créez des repères de haute qualité pour les applications liées au repérage des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles, des appareils et des installations.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
EAC
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.GB09.B.00141IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-81169-M1-ULUL Listed
Identifiant de lhomologation: E140143CCC
Identifiant de lhomologation: 2019010904255703cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E140403KC
Identifiant de lhomologation: R-R-YG3-TC2_0EAC-RoHS
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB49.B.00023UAE-RoHS
Identifiant de lhomologation: 13775_E22-04-033962Produits compatibles
Avantages
Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
La détection automatique du matériel empêche toute erreur d'impression
Impression rapide de haute qualité et résistante, la durée d'impression d'une carte est de moins de 8 secondes.
Utilisation simple et intuitive via un écran tactile couleur
Pour tous les matériaux UniCard (UCT) et UniSheet (US)
Connexion Ethernet et USB