SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,23-94B
-
Connecteur d'appareil face arrière
1079861
Connecteur d'appareil face arrière, 8-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, connecteur femelle, droit, M12, A-codage, sur extrémité libre, Raccordement de câble, longueur de câble: 0,43 m, 0,14 mm2, Ethernet, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238304
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des câbles pour une étanchéité optimale
Câblages pour tous les réseaux et bus de terrain courants
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option