NBC-R4AC/2,0-93C/OE
-
Câble de réseau
1076686
Câble de réseau, longueur de câble: 2 m, nombre de pôles: 4, sortie du câble: droit, Ethernet
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Parfait pour les applications industrielles
Forme d'angle compacte
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Connexion et déconnexion sécurisées grâce à une protection fiable du crochet de verrouillage
Propriétés CEM idéales grâce au blindage à 360°
Transmission simultanée de puissance avec PoE++
Résistant aux vibrations et aux chocs grâce à un surmoulage solide
Transmission de données haut débit avec jusqu'à 100 Mbit/s (CAT5)