NBC-R4AC/1,0-93C/OE - Câble de réseau
1076685

Câble de réseau, longueur de câble: 1 m, nombre de pôles: 4, sortie du câble: droit, Ethernet

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Parfait pour les applications industrielles
Forme d'angle compacte
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Connexion et déconnexion sécurisées grâce à une protection fiable du crochet de verrouillage
Propriétés CEM idéales grâce au blindage à 360°
Transmission simultanée de puissance avec PoE++
Résistant aux vibrations et aux chocs grâce à un surmoulage solide
Transmission de données haut débit avec jusqu'à 100 Mbit/s (CAT5)