QPD W3PE2,5 M25 0,25 BK B-S
-
Traversée de paroi
1076215
Traversée de paroi, type de raccordement: Raccordement par clips (soudé), nombre de pôles: 3+PE, M25, Mâle, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, noir, sans écrou QUICKON, codage: avec détrompage, 2,5 mm2, avec embouts aux extrémités, longueur du câble: 0,25 m, Affectation des broches : 1 = BN, 2 = BU, PE = GNYE, 3 = N.C.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue
Raccordement sécurisé par détrompage mécanique, pour éviter les erreurs d'enfichage et pour la protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
Rationalité - avec l'utilisation de traversées de paroi rend inutile l'ouverture des appareils pour le raccordement des câbles