SAC-4P-M12MS/ 5,0-28X OD 0,12
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1075963
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m, pour applications extérieures
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Nombre de pôles | 4 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
Longueur du câble | 5 m |
PE-X noir [28X] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 44 kg/km |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | non |
Type | PE-X noir [28X] |
Structure du conducteur ligne de signal | 28x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 20 |
Section de câble | 4x 0,5 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,6 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 5,20 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PE-X |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE-X |
Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
Epaisseur isolement | env. 0,30 mm (Isolant de fil) |
env. 0,60 mm (Gaine extérieure) | |
Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
Pas de câblage, câblage total | 61,6 mm |
Résistance max. du conducteur | ≤ 39 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V AC |
Tension d'essai | ≥ 3000 V AC |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 26 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 52 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 2000000, Rayon de courbure: 52 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
Résistance à la propagation des flammes | selon DIN 60332-1-2 |
selon DIN EN 50266-2-5 | |
suivant CEI 60332-3-25 (Brandbündeltest) | |
Corrosivité des gaz d'incendie | selon CEI 60754 |
Etanche aux fumées | selon DIN EN 61034 |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | résistant aux UV (selon DIN VDE 0276-605) |
Propriétés particulières | réticulé par irrad. |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
-15 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) | |
120 °C (pendant 48 h - voir le rapport d'essai 19233) | |
180 °C (pendant 48 h - voir le rapport d'essai 19233) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 |
Référence | 1075963 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 100 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CCA |
Product key | AF1CCA |
GTIN | 4055626782843 |
Poids par pièce (emballage compris) | 240,75 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 240,75 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem