EH 52,5-B/ABS-PC GY7035
-
Embase du boîtier
1070996
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 52,6 mm, hauteur: 75 mm, profondeur: 87,3 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), connexion transversale: sans connecteur de bus, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage sur rail DIN ou montage mural pour une fixation des appareils adaptée à l'application
Conception simplifiée grâce à des formats de boîtier variés
Grande flexibilité grâce à des circuits imprimés orientés dans le sens horizontal, avant ou orthogonal, par rapport à la façade de l'appareil
Trois versions de couvercle pour des connexions de circuits imprimés personnalisées
Concept d'appareil fonctionnel, grâce à l'intégration de différentes connectiques pour C.I.