SACC-CI-M12FSX-8CON-L180 - Porte-contacts
1070606

Porte-contacts, Ethernet CAT6A, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12, X-codage, Raccordement soudé THR, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles