SAC-6P-20,0-970/M12FS
-
Câble préconfectionné pour bus
1069456
Câble préconfectionné pour bus, VARAN (100 Mbit/s), 6-pôles, SANTOPRENE exempt d'halogène/TPE exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, longueur de câble: 20 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Standard |
Type de capteur | VARAN |
Nombre de pôles | 6 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Système de bus | VARAN |
Type de signal/catégorie | VARAN, 100 Mbit/s |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Intensité nominale IN | 2 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Nombre de pôles | 6 |
Type de codage | A (Standard) |
Longueur du câble | 20 m |
VARAN [970] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 81 kg/km |
Nombre de pôles | 6 |
Blindé | oui |
Type | VARAN [970] |
Structure du conducteur | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,13 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 19x 0,16 mm |
AWG alimentation en tension | 22 |
Section de câble | 4x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
2x 0,38 mm² (Alimentation) | |
Diamètre de fil avec isolant | 1,35 mm (Ligne de signal) |
1,5 mm (Alimentation) | |
Diamètre extérieur du câble | 7,80 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | SANTOPRENE exempt d'halogène |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau de remplissage | Fil |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | marron, bleu, blanc/orange, blanc/vert, vert, orange |
Type de blindage de paire | Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 95 % |
Câblage total | 1 quarte en étoile et 2 fils avec 2 masses de remplissage |
Résistance max. du conducteur | 77 Ω/m (Ligne de données) |
Résistance d'isolement | 5 GΩ*km (Ligne de données) |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 % |
Capacité en service | 50 nF (Ligne de données) |
Tension nominale câble | 125 V (Ligne de données) |
48 V (Alimentation) | |
Tension d'essai | 2000 V (Alimentation) |
max. 700 V AC (Ligne de données) | |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | ≥ 93 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | ≥ 93 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 3000000, Rayon de courbure: 93 mm, Course: 2 m, Vitesse de déplacement: 1 m/s, Accélération: 2 m/s² |
Absence d'halogène | selon DIN EN 50267-2-1 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 80 °C (Câbles) |
Température ambiante (montage) | 0 °C ... 50 °C |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Référence | 1069456 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 25 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CMM |
Product key | AF1CMM |
GTIN | 4055626746203 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 576 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 576 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem