UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
50 V | 10 A |
Connecteur, nombre de pôles: 1, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 1, Mâle, Raccordement à sertir, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, diamètre extérieur du câble:3 mm ... 9,5 mm, application: COAX, 75 Ω
Généralités | Contacts à sertir à commander séparément |
Généralités | Le potentiel du boîtier du connecteur CEM est isolé de celui du boîtier du connecteur pour environnement sévère |
Généralités | Colliers de serrage pour la zone de serrage de 3 mm à 6 mm et de 6 mm à 9,5 mm |
Généralités | Compatible avec la référence : 1417374 HC-M-02-EMC-M |
Généralités | pour câbles coaxiaux 75 Ω |
Type de produit | Montage CEM modulaire |
Série | HC-M-EMV |
Application | COAX |
Nombre de pôles | 1 |
Enfichable | 1 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Nombre de contacts de puissance | 0 |
Nombre de contacts de commande | 1 |
Type de matériau du contact | tourné |
roulés | |
Blindé | oui |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de référence (III/3) | 48 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Courant de référence | 10 A |
Impédance caractéristique | 75 Ω |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section raccordable AWG | 26 ... 14 |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 8 mm |
Dessin coté |
|
Hauteur | 15,5 mm |
Longueur | 46,2 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre de contact | 1,6 mm |
Matériau Conducteur extérieur | Alliage au zinc |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PC |
Diamètre extérieur du câble | 3 mm ... 9,5 mm |
Longueur à dénuder des fils uniques | 8 mm |
Impédance caractéristique | 75 Ω |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Instructions de montage | Longueur à dénuder gaine : 23 mm, longueur de blindage : 13 mm, longuer à dénuder conducteur interne : 8 mm |
Référence | 1066962 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7ACB |
Product key | AF7ACB |
GTIN | 4055626733975 |
Poids par pièce (emballage compris) | 32,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 31,83 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
50 V | 10 A |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |