HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Connecteur
1066961

Connecteur, nombre de pôles: 1, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 1, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, diamètre extérieur du câble:3 mm ... 9,5 mm, application: COAX, 75 Ω

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles