HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M
-
Connecteur
1066960
Connecteur, nombre de pôles: 1, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 1, Mâle, Raccordement à sertir, 48 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, diamètre extérieur du câble:3 mm ... 9,5 mm, application: COAX, 50 Ω
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Contacts à sertir à commander séparément |
Généralités | Le potentiel du boîtier du connecteur CEM est isolé de celui du boîtier du connecteur pour environnement sévère |
Généralités | Colliers de serrage pour la zone de serrage de 3 mm à 6 mm et de 6 mm à 9,5 mm |
Généralités | Compatible avec la référence : 1417374 HC-M-02-EMC-M |
Généralités | pour câbles coaxiaux 50 Ω |
Type de produit | Montage CEM modulaire |
Série | HC-M-EMV |
Application | COAX |
Nombre de pôles | 1 |
Enfichable | 1 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Nombre de contacts de puissance | 0 |
Nombre de contacts de commande | 1 |
Type de matériau du contact | tourné |
Blindé | oui |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de référence (III/3) | 48 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Courant de référence | 16 A |
Impédance caractéristique | 50 Ω |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Section raccordable AWG | 20 ... 12 |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 8 mm (6 mm à 2,5 mm²) |
Dessin coté |
|
Hauteur | 15,5 mm |
Longueur | 46,2 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre de contact | 2,5 mm |
Matériau Conducteur extérieur | Alliage au zinc |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PC |
Diamètre extérieur du câble | 3 mm ... 9,5 mm |
Longueur à dénuder des fils uniques | 8 mm (6 mm à 2,5 mm²) |
Impédance caractéristique | 50 Ω |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Instructions de montage | Démontage du connecteur du module plastique à l'aide de l'outil, référence : 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
Pour le montage/démontage du contact, le porte-contacts rond peut être séparé au milieu. | |
Longueur à dénuder gaine : 23 mm, longueur de blindage : 13 mm, longuer à dénuder conducteur interne : 8 mm |
Référence | 1066960 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7ACB |
Product key | AF7ACB |
GTIN | 4055626734651 |
Poids par pièce (emballage compris) | 31,889 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 31,889 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-CST-MOD - Élément de codage 1636127
-
HC-M-02-EMC-M - Module à élément de contact 1417374
-
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Film de blindage 1417184
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Contact à sertir 1663572
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Contact à sertir 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Contact à sertir 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Contact à sertir 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Contact à sertir 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Contact à sertir 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Contact à sertir 1663637
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Contact à sertir 1273667
-
CK2,5-ED-0,75M AG - Contact à sertir 1273666
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Contact à sertir 1273665
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Contact à sertir 1273664
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Contact à sertir 1273663
-
CK2,5-ED-3,00M AG - Contact à sertir 1273648
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Contact à sertir 1273620
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Contact à sertir 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Contact à sertir 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Contact à sertir 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Contact à sertir 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Contact à sertir 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Contact à sertir 1674794
-
CK2,5-ED-0,37M AU - Contact à sertir 1273603
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Contact à sertir 1273601
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Contact à sertir 1273582
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Contact à sertir 1273581
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Contact à sertir 1273572
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Contact à sertir 1273568
-
HC-M-B06-MFH-B - Cadre support de module 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cadre support de module 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cadre support de module 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cadre support de module 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cadre support de module 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cadre support de module 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cadre support de module 1182095
-
HC-M-01-COAX-CK2,5-50-F - Connecteur 1066959
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Outil de déverrouillage 1678635
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Outil de déverrouillage 1072067
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Outil de montage 1089092
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Pince à sertir avec afficheur numérique 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Pince à sertir 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pince à sertir 1212113
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem