HC-M-01-COAX-CK2,5-50-F - Connecteur
1066959

Connecteur, nombre de pôles: 1, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 1, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 48 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, diamètre extérieur du câble:3 mm ... 9,5 mm, application: COAX, 50 Ω

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles