HC-M-08-EMC-DSUB-M - Connecteur
1066082

Connecteur, nombre de pôles: 8, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 8, Mâle, Raccordement à sertir, 48 V, 5 A, 0,09 mm2 ... 0,52 mm2, diamètre extérieur du câble:3 mm ... 9,5 mm, application: Données/Signaux

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles