CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Pince à sertir
1064998

Pince à sertir, pour connexion à sertir MINICONNEC, coupe : 0,14 ... 0,75 mm2. Verrouillage forcé déverrouillable, sertissage parallèle précis, entrée frontale, sertissage B, avec 2 aides au positionnement

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Contact à sertir femelle PTCM-MP-P...
Contact à sertir femelle MCC 0,5-MP...
Les matrices précises assurent une qualité constante lors du traitement des contacts.
Suites de mouvements parallèles des matrices pour des résultats de sertissage symétriques et optimaux
Contact à sertir mâle PTCM-MP-PI...
Grande force de sertissage avec peu de force manuelle
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes