UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
E | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 |
Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 309 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement PowerTurn, 1er étage, section : 95 mm2 - 185 mm2, type de montage: NS 35/15, coloris: gris
Type de produit | Bloc de jonction de puissance |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 9,55 W |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 150 mm² |
1er étage | |
Type de raccordement | Raccordement PowerTurn |
Longueur à dénuder | 40 mm |
Gabarit | B14 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 95 mm² ... 185 mm² |
Section du conducteur AWG | 250 kcmil ... 350 kcmil (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 95 mm² ... 185 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 250 kcmil ... 350 kcmil (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 95 mm² ... 150 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 95 mm² ... 150 mm² |
Section avec pont d'insertion rigide | 95 mm² ... 150 mm² |
Section avec pont d'insertion souple | 95 mm² ... 150 mm² |
Flexibilité de la section avec ponts d'insertion munis d'embouts sans douille en plastique | 95 mm² ... 120 mm² |
Flexibilité de la section avec ponts d'insertion munis d'embouts avec douille en plastique | 95 mm² ... 120 mm² |
Int. nom. | 309 A |
Courant de charge maximal | 309 A (pour une section de raccordement de 185 mm²) |
Tension nominale | 1000 V |
1er étage Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 95 mm² ... 185 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 95 mm² ... 150 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 95 mm² ... 150 mm² |
Largeur | 31 mm |
Hauteur | 116,4 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 116,5 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 8 kV |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 150 mm² | 18 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 2,2 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 35/15 |
Force d'essai, valeur de consigne | 15 N |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Section de conducteur/poids | 95 mm² /14 kg |
150 mm² / 15 kg | |
185 mm² /16,8 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Vieillissement | |
Cycles de température | 192 |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 10 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 0,58g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 5g |
Durée des chocs | 30 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/15 |
Référence | 1054722 |
Conditionnement | 3 Unité(s) |
Commande minimum | 3 Unité(s) |
Clé de vente | BE2211 |
Product key | BE2211 |
GTIN | 4055626689661 |
Poids par pièce (emballage compris) | 352,833 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 350,3 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | TR |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
E | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |