Distributeur en Y type 1 pour le montage en série des commutateurs de sécurité PSR-CT.
SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR
-
Répartiteur en Y
1054338
Répartiteur en Y pour commutateur de transpondeur RFID de la série PSR-CT, M12 mâle/femelle, 5 et 8 pôles, pour le montage en série sécurisé de max. 30 participants
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Réalisation simple d'un montage en série sécurisé de max. 30 participants
Installation conviviale avec raccordement M12
Élimine les erreurs de câblage