Les boites de jonction (GAK) Solarline peuvent être installées aussi bien dans de petites installations sur toiture que dans de grandes installations de plein champ. Ces boites de jonction servent essentiellement de parafoudre basse tension au système photovoltaïque. Le cas échéant, elles servent à regrouper des rangées et à boucler le conducteur d'équipotentialité de protection vers l'équipotentialité locale.
D'autres fonctions sont disponibles en option et selon l'équipement.
Exemples de fonctions disponibles en option : protection des rangées par fusibles et mise hors tension des rangées par sectionneur de puissance DC ou interrupteur de service incendie.
Vous pouvez déduire l'ensemble des fonctions de la boite de jonction à partir de sa désignation d'article (voir le code de type dans les instructions d'installation de la boite de jonction, téléchargeable dans la zone des « Téléchargements »).
SOL-SC1-16ST-0-F-SD-21
-
Boite de jonction
1053595
Boite de jonction pour les installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de max. 16 rangées. Avec protection des deux côtés par un porte-fusible et un sectionneur DC. Entrée de câble par un presse-étoupe multiple. Cartouches fusibles de 15 A incluses.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Ensemble de commutateurs conforme à la norme DIN EN 61439
Analyse et conseil tournés vers les applications
Gamme étendue de boites de jonction en stock
Fonctionnement fiable et durable grâce à des solutions variées et testées
Utilisation de connectiques de pointe et de composants adaptés