SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/2,5PE - Connecteur d'appareil face arrière
1051344

Connecteur d'appareil face arrière, Puissance, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12-Standard, S-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 2,5 m, 1,31 mm2, Tresse de connexion UL/cUL, coulé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour les appareils compacts : transmission de hautes puissances dans un espace réduit
Contour de boîtier XL optimisé et facile à monter avec ouverture de clé de 19
Limitation mécanique du serrage pour étanchéité à long terme
Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option