EV-GBM3SL12-3AC32A-0,7M6,0E10T - Prise côté infrastructure
1050941

CHARX connect basic, GB/T, Prise côté infrastructure, 32 A , 440 V AC, Fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 3 pôles, Rectangulaire, Montage sur la paroi arrière, boîtiers: noir, avec capteurs de température, pour le chargement en courant alternatif (AC) de véhicules électriques, Logo PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.2-2015

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Gamme de produits complète
Espace de montage normalisé et peu encombrant
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Verrouillage intégré pendant la charge
Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001