ECS-P-122X169-S-UV-2M12 GY
-
Plaque avant
1050379
Plaque avant de la gamme ECS, M12 SPEEDCONNEC femelle (2x), verrouillage à vis. Indices de protection IP66/IP67/IP68/IP69 en cas de combinaison avec le boîtier correspondant. Coloris : gris (7042), largeur : 163 mm, hauteur : 30 mm, profondeur : 62 mm
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
Indice de protection | L'indication relative à la protection IP s'applique à la combinaison d'articles ECS-B-... en association avec un panneau avant non traité ECS-P...-B. |
Indice de protection | Lors de l'utilisation de plaques frontales à technologie de raccordement, la classe de protection IP de la technologie de raccordement indique la classe de protection de la solution complète. |
Recommandation | D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement. |
Type de produit | Plaque avant |
Type de boîtier | Boîtier pour applications extérieures |
Série de boîtiers | ECS |
Gamme de produits | ECS..122X..S.. |
Dessin coté |
|
Largeur | 163 mm |
Hauteur | 30 mm |
Profondeur | 62 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Épaisseur du C.I. | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
Matériau Boîtier | PC |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Qualité de surface | non traité |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 2000 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Accélération | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Hauteur de chute | 50 cm |
Fréquence | 50 |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 50g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Durée du contrôle | 96 h |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Spécification de contrôle | VDMA 24364:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Indice de protection (code IP) | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Résultat degré de protection code IP | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66/IP67 |
Code NEMA max. à atteindre | 6 |
Résistance aux chocs | IK08 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 100 °C |
Nombre de supports de circuits imprimés | 1 |
Epaisseur du C.I. | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Type de montage | Verrouillage à vis |
Référence | 1050379 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | ACFDAB |
Product key | ACFDAB |
GTIN | 4055626665238 |
Poids par pièce (emballage compris) | 128,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 128,5 g |
Numéro du tarif douanier | 84879090 |
Pays d'origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 619be63f-6604-420f-98a3-843331a6ae45 |
Produits compatibles
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - Porte-contacts 1432444
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - Porte-contacts 1436628
-
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - Porte-contacts 1432457
-
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - Porte-contacts 1432431
-
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - Porte-contacts 1436644
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - Porte-contacts 1437009
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - Porte-contacts 1436990
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - Porte-contacts 1424199
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - Porte-contacts 1424195
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - Porte-contacts 1424201
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - Porte-contacts 1424197
-
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - Porte-contacts 1424193
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
PROT-M12 SH - Vis de fermeture 1503302
-
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - Porte-contacts 1424180
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Tournevis 1205079
Avantages
La conception du boîtier permet le montage de circuits imprimés de différentes épaisseurs, pour une grande variété d'utilisations
Accessoires en option pour montage mural ou sur poteau
Connectique pour C.I. éprouvée
Protection intégrée contre les manipulations
Protection efficace de l'électronique des influences environnementales thermiques et mécaniques
Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem