PTFIX 1,5-F - Bride
1049503

Bride, avec fixation par vis, pour le montage direct des blocs FIX de 1,5 mm2, profondeur: 17,7 mm, largeur: 7,7 mm, hauteur: 21,6 mm, coloris: gris, type de montage: Montage vissé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Possibilités aisées de repérage