FLT-SEC-T1+T2-2IT-350/25-FM
-
Parafoudres combinés de types 1+2 spéciaux
1044388
Parafoudres et parafoudres combinés enfichables, selon type 1+2 / classe I+II, pour réseaux électriques isolés biphasés (L1, L2, PE).
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | L'utilisation dans des systèmes IT entre L-PE est possible uniquement si le corps des équipements électriques de l'installation basse tension sont raccordés à l'installation de mise à la terre de la station de transformation (mise à la terre commune de la station de transformation haute tension et des corps de l'installation des consommateurs basse tension. RE = RA selon CEI 60364-4-442 / VDE 0100-442, figure 44D / exemple a). |
Type de produit | Module de protection combiné |
Gamme de produits | SEC Family |
Classe d'essai CEI | I + II |
T1 + T2 | |
Types EN | T1 + T2 |
Système d'alimentation CEI | IT |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Courant de service | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Type de raccordement | Blocs de jonction à vis |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 4,5 Nm |
Longueur à dénuder | 18 mm |
Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Section conduct. AWG | 13 ... 2 |
Type de raccordement | Cosse à fourche |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Dessin coté |
|
Largeur | 71,2 mm |
Hauteur | 95,2 mm |
Profondeur | 74,5 mm |
Graduation | 4 UL |
Couleur (Connecteur mâle) | gris clair (RAL 7035) |
Couleur (Élément de base) | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | L-PE |
L-L | |
Sens de l'action | 2L-PE |
Tension nominale UN | 240 V AC (IT) |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC (L-PE) | 350 V AC |
Courant de charge nominal IL | 125 A (< 55 °C) |
Courant résidual IPE | ≤ 0,5 mA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 25 kA |
Courant d'essai (10/350) µs, charge | 12,5 As |
Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 160 kJ/Ω |
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 25 kA |
Capacité de suppression du courant de suite Ifi (L-PE) | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Niveau de protection Up (L-L) | ≤ 1,5 kV (L1-L2) |
Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 2,8 kV (L1-PE) |
≤ 1,5 kV (L2-PE) | |
Tension résiduelle Ures (L-L) | ≤ 1,5 kV (pour In / L1-L2) |
≤ 1,2 kV (pour 10 kA / L1-L2) | |
≤ 1 kV (pour 5 kA / L1-L2) | |
≤ 0,9 kV (pour 3 kA / L1-L2) | |
Tension résiduelle Ures (L-PE) | ≤ 2,8 kV (pour In / L1-PE) |
≤ 2,4 kV (pour 10 kA / L1-PE) | |
≤ 2 kV (pour 5 kA / L1-PE) | |
≤ 1,8 kV (pour 3 kA / L1-PE) | |
≤ 1,5 kV (pour In / L2-PE) | |
≤ 1,2 kV (pour 10 kA / L2-PE) | |
≤ 1 kV (pour 5 kA / L2-PE) | |
≤ 0,9 kV (pour 3 kA / L2-PE) | |
Réponse au TOV pour UT (L-PE) | 415 V AC (5 s / mode résistance) |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 125 A (gG) |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 315 A (gG) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 1044388 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | CL1241 |
Product key | CL1241 |
GTIN | 4055626620862 |
Poids par pièce (emballage compris) | 633,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 633,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171204 |
ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
EML (20XE)R - Etiquette 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiquette 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Planche de repérage ZB, plate 0803595
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - Fiche parafoudre, type 1/2 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - Fiche parafoudre type 2 2905346
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem