Bac collecteur vide sans matières dangereuses. Par prévention, marquage de sécurité pour les fluides UV collectés. Vous trouverez les fiches techniques de sécurité des fluides UV dans la zone de téléchargement des produits 1044345, 1044346, 1044347, 1044348 et 1308507.
Conforme aux directives RoHS
oui
Conditions ambiantes
Conditions de stockage conseillées
23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité.
Référence
1044350
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
BG1213
Product key
BG1213
GTIN
4055626621166
Poids par pièce (emballage compris)
227,6 g
Poids par pièce (hors emballage)
227,6 g
Numéro du tarif douanier
84439990
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
19140192
ECLASS-15.0
19140192
ETIM
ETIM 9.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %