NBC-R4AC/5,0-93K/R4ACR - Câble de jonction
1041700

Câble de jonction sercos III, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 3020 (rouge trafic), connecteur mâle RJ45/IP20, droit, sur connecteur mâle RJ45/IP20, droit, longueur : 15 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Parfait pour les applications industrielles
Forme d'angle compacte
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)