QUINT4-PS/3AC/24DC/20/KONF1 - Alimentation
1035480

Modèle préconfiguré de l'alimentation QUINT POWER à découpage primaire pour montage sur rail DIN avec caractéristiques de sortie au choix et SFB technology (Selective Fuse Breaking), entrée triphasée,
Sortie 24 V DC / 20 A

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

La technologie SFB déclenche les disjoncteurs de puissance de manière sélective, les consommateurs raccordés en parallèle continuent de fonctionner
Surveillance préventive des fonctions, signalant tout état fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
Les seuils de signalisation et les courbes caractéristiques, réglables par NFC, maximisent la disponibilité des installations
Extension aisée de l'installation grâce au Boost statique, démarrage de charges difficiles grâce au Boost dynamique
Immunité élevée grâce à des éclateurs à gaz intégrés et une durée de sauvegarde de plus de 20 millisecondes en cas de coupure de courant
Conception robuste grâce au boîtier métallique et à la plage de température étendue de -40 °C à +70 °C
Utilisation universelle grâce à une plage étendue de tensions d'entrée et un ensemble d'homologations internationales