SACC-DSI-M12MSB-5PM16/0,5-0,25 - Connecteur d'appareil face arrière
1034985

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, B-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,25 mm2, coulé, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles