VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM
-
Parasurtenseur de type 2
1033786
Parafoudre enfichable sans courant de fuite pour systèmes bipolaires à tension continue isolés et reliés à la terre avec caractéristiques de fonctionnement linéaires jusqu'à 48 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles avec contact de signalisation à distance, trois éléments de protection enfichables avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Dispositif de protection antisurtension |
Gamme de produits | SEC Family |
Classe d'essai CEI | II |
T2 | |
Types EN | T2 |
Système d'alimentation CEI | DC |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 2 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension nominale UN | 40 V DC ... 60 V DC |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC (Altitude ≤ 2 000 m au-dessus du niveau de la mer) |
5 V AC ... 150 V AC (Altitude > 2000 m amsl) | |
125 V DC (200 mA DC) | |
Courant de service | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 4,5 Nm |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Section conduct. AWG | 12 ... 4 |
Type de raccordement | Cosse à fourche |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Dessin coté |
|
Largeur | 37,3 mm |
Hauteur | 97,9 mm |
Profondeur | 74,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Graduation | 2 UL |
Couleur (Connecteur mâle) | gris clair (RAL 7035) |
Couleur (Élément de base) | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Circuits de protection | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - PE | |
(DC-) - PE | |
Sens de l'action | (DC+/DC-) - PE |
Tension nominale UN | 60 V AC (TN/TT) |
40 V DC ... 60 V DC | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 75 V DC |
75 V AC | |
Courant de charge nominal IL | 40 A (Biconnect M4 Gabelkabelschuh 6 mm²) |
63 A (Embouts TWIN 2x 10 mm²) | |
Courant résidual IPE | ≤ 5 µA DC |
≤ 5 µA AC | |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 0,2 kA DC (sans fusible) |
6 kA DC (avec fusible en amont 20 A gG / B) | |
10 kA AC (Disjoncteur modulaire C63 A) | |
25 kA AC (avec fusible en amont jusqu'à 315 A gG) | |
50 kA AC (avec fusible en amont jusqu'à 200 A gG) | |
Niveau de protection Up (CC+) - (CC-) | ≤ 0,9 kV |
Niveau de protection Up (CC+/CC-) - PE | ≤ 1 kV |
Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1 kV |
Réponse au TOV pour UT | 174 V DC (5 s / mode résistance) |
130 V AC (120 min / mode résistance) | |
Temps de réponse tA (DC+) - (DC-) | ≤ 25 ns |
Temps de réponse tA (DC+/DC-) - PE | ≤ 100 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 20 A DC (gG/B à ISCCR > 200 A) |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 20 A DC (gG/B à ISCCR > 200 A) |
315 A AC (gG) | |
Caractéristiques techniques supplémentaires | |
Courant de service permanent ICPV | 10 µA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 6000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 1033786 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL1353 |
Product key | CL1353 |
GTIN | 4055626539966 |
Poids par pièce (emballage compris) | 292 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 267,47 g |
Numéro du tarif douanier | 85363090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171302 |
ECLASS-15.0 | 27171302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
EML (20XE)R - Etiquette 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiquette 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Planche de repérage ZB, plate 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Bloc de jonction de dérivation 1452282
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
VAL-SEC-T2-48DC-P - Fiche parafoudre type 2 2907877
-
VAL-SEC-T2-GDT-400DC-P - Fiche parafoudre type 2 1052632
Avantages
Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Plus de place dans l'armoire électrique grâce à une largeur compacte de 12 mm seulement par pôle
Aucune influence sur la surveillance de l'isolation grâce à l'absence de courant de fuite
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem