MINI MCR-2-SPS-24-15-PT
-
Source de tension constante
1033201
Source de tension constante avec connectique enfichable pour la génération d'une tension constante de haute précision de 15 V et pour l'alimentation des capteurs sans alimentation propre. Connectique Push-in.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Source de tension constante |
Gamme de produits | MINI Analog Pro |
Propriétés d'isolation: GB Standard | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Coefficient de température max. | < 0,01 %/K |
Erreur de transmission max. | ≤ 0,4 % (de la déviation maximale) |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Tension d'essai | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolation renforcée selon CEI/EN 61010-1 |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
Courant absorbé typique | < 38,2 mA (24 V) |
< 79,8 mA (12 V) | |
Consommation de puissance | < 900 mW (9,6 V DC) |
Signal: Tension | |
Signal d'entrée tension | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Tension d'alimentation du transmetteur | 15 V |
Signal: Tension | |
Signal de sortie tension maximale | 15 V DC |
Courant de court-circuit | > 35 mA |
Tension de sortie en cas de rupture de fil | 15 V |
Courant de sortie | ≤ 30 mA |
Ondulation | < 20 mVCC (600 Ω) |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (avec embout) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (sans embout) | |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 (souple) |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 109,81 mm |
Profondeur | 119,2 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau du boîtier | PBT |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | BVS 20 ATEX E 014X |
IECEx | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx BVS 20.0010X |
CCC / China-Ex | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715. |
Position de montage | indifférent |
Référence | 1033201 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK112Z |
Product key | DK112Z |
GTIN | 4055626537696 |
Poids par pièce (emballage compris) | 106,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 85 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210192 |
ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 9b057950-7862-4212-aef1-e01d5f7467d5 |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
FASTCON PRO-SET - Jeu de fiches 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Jeu de fiches 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Repères pour butée 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Repères pour butée 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Repères pour butée 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Repères pour butée 0830348
-
EMG 30-SP- 4K7LIN - Générateur de valeur consigne 2940252
-
EMG 30-SP-10K LIN - Générateur de valeur consigne 2942124
-
MINI MCR-2-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Bloc de jonction d'alimentation 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Élément de surveillance 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Élément de surveillance 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem