PTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL/U-OG/O-GN - Composant du bloc de jonction
1032734

Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée 1N4007, intensité nominale: 1 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, 1er et 2e étage, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.
La forme compacte et le raccordement frontal permettent un câblage dans les espaces les plus exigus