cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976-20080903Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 16 A | - 14 |
Connecteur de puissance, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 5, matériau: Zinc injecté, sortie du câble: droit, Universel
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 16 A | - 14 |