ME MAX B-22,5 RD S75
-
Bouchon
1030270
Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons avec fentes d'aération pour points de connexion non équipés, largeur: 20 mm, hauteur: 21,6 mm, profondeur: 8,1 mm, coloris: rouge (similaire à RAL 3001)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage aisé, sans outil
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité