UTWE 6/10+1 - Connecteur de test
1029712

Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 22, nombre de pôles: 11, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 10 mm2, type de montage: Montage mural, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le court-circuitage automatique du convertisseur et la protection contre les contacts fortuits
offrent une sécurité optimale lors de la mesure
Le robuste contact de commutation intégré est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées, l'utilisation de matériaux de haute qualité assurant un transfert fiable des courants de signaux même après de nombreuses manipulations