SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP - Connecteur d'appareil face arrière
1027696

Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12-Verrouillage extérieur Push-Pull, D-codage, Soudage à la vague, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Standard M12 établi pour la transmission des signaux, données et de la puissance
Câblage simple et rapide des appareils et installations dans les zones difficiles d'accès
Système de verrouillage M12 PUSH-PULL compatible avec tous les fabricants pour une disponibilité élevée
Raccordement de blindage fiable même sous contrainte mécanique extrême
Compatible avec les connecteurs mâles dotés d'un raccordement vissé ou Push-in