SACB-8/16-L-20,0PUR SCO P - Boîtier répartiteur
1027000

Boîtier répartiteur, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Plastique, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, codage: A, affectation des prises: double, affichage d'état: oui, PNP; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 20 m, blindage: non

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Regroupement décentralisé et flexible de signaux dans un câble multiconducteurs
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Gain de place : boîtier répartiteur avec brochage double pour deux capteurs sur un emplacement