SACC-DSI-M12FS-4P-M16/0,5-0,25 - Connecteur d'appareil face arrière
1020301

Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,25 mm2, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238075

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles