SACC-DSI-MS-5CON-M16/0,5-18AWG - Connecteur d'appareil face arrière
1019781

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, A-codage, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,75 mm2, coulé, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles