Boîtier d'épissure sur rail DIN de la gamme FDX 20, équipé de 6 coupleurs SC-Duplex, entièrement prêt à l'épissage avec cordons extrémité libre 900 µm (OM2) et supports d'épissure pré-montés (pour protections d'épissure de réduction et de sertissage disponibles séparément) sur plateau d'épissure breveté en tôle d'acier à revêtement par poudre. Possibilité d'une arrivée de câble par presse-étoupe en haut ou en bas. Boîtier (2 parties) préparé pour un montage sur rail DIN à l'aide d'un adaptateur placé à l'arrière (peut aussi être monté sur le côté).
Fournitures :
Boîtier électronique sur rail DIN avec plateau d'épissure intégré (monté), équipé de 6 coupleurs SC-Duplex, 12 cordons extrémité libre (OM2), 1 support d'épissure, 1 presse-étoupe (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9
-
Boîte à épissures
1019700
Boîte à épissures, design: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Les protections d'épissure de réduction (référence 1019676) et de sertissage (référence 1019678) doivent être commandées séparément. |
Type de produit | Boîte de répartiteur réseau |
Type de boîtier | Adaptateur de rail DIN |
Série | FDX 20 series |
Type | Module pour profilé |
Type de capteur | Ethernet |
Enfichable | SC-Duplex |
Nombre de sorties de câble | 2 |
Nombre de conducteurs | 12 |
Nombre de prises | 6 |
Nombre de prises | 12 |
Type de presse-étoupe | M20 x 1,5 |
Capot de protection | oui |
Sortie du câble | haut en bas |
Atténuation | ≤ 0,3 dB |
Support de transmission | FO |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Épisser |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 115 mm |
Boîtier | |
Largeur du boîtier | 40 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre embout | 2,50 mm |
Coloris | gris |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de l'embout | Céramique-Circonia |
Matériau du boîtier | Métal |
Matériau de surface du boîtier | Revêtement par poudre, gris |
Type | Fibres de verre multimode |
Type de câble | 900 µm |
Structure de câble | fil compact pose semi-libre (STB) |
Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 12 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 12 mm |
Diamètre de fil avec isolant | 900 µm |
Fils, diamètre | 900 µm (250/900 µm) |
Fil, coloris | Affectation par code couleur suivant la norme CEI 60794-2 |
Absence d'halogène | oui |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Câble fibre optique | |
Nombre de fibres | 12 |
Fibre | GOF |
Type de fibre | Fibre de verre multimode 50/125 µm |
Atténuation | ≤ 0,3 dB (pour 850 nm / 1300 nm) |
Affaiblissement de régularité | ≥ 35 dB (pour 850 nm / 1300 nm) |
Support de transmission | FO |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | M20 x 1,5 |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Atténuation | ≤ 0,3 dB |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (selon CEI 60529) |
IP20 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (montage) | 0 °C ... 50 °C |
Résistance au rayonnement UV | oui |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Déplacement flexible de l'adaptateur de profilé |
Référence | 1019700 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNGAA |
Product key | ABNGAA |
GTIN | 4055626701097 |
Poids par pièce (emballage compris) | 718,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 626,621 g |
Numéro du tarif douanier | 85367000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115536
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115574
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115607
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - Câble de jonction FO 1115533
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - Câble de jonction FO 1115570
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - Câble de jonction FO 1115603
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-12/... - Câble fibre optique 1286222
-
FOC-SC:A-SC:A-GZ01/... - Câble de jonction FO 1405697
-
FOC-SC:A-LC:A-GZ01/... - Câble de jonction FO 1405691
-
FOC-ST:A-SC:A-GZ01/... - Câble de jonction FO 1405708
-
FOC-SC:A-SJ:A-GZ01/... - Câble de jonction FO 1405700
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Accessoires conducteurs à fibre optique 1407029
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-2.50 - Accessoires conducteurs à fibre optique 1407002
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Vis de fermeture 1424519
-
WP-CN PA M20 - Contre-écrou 3241134
-
SF-PH 1-80 - Tournevis 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Tournevis 1212552
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - Adaptateur de rail DIN 1041740
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411125
-
TML (104X10)R - Bandes de repérage 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Bandes de repérage 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Etiquette de sécurité avec colle spéciale 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Étiquette pour surfaces brutes 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Etiquette d'avertissement 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Repères pour appareils 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Repère de câble 0803386
Avantages
Commande en face avant intuitive et disposition claire dans l'armoire électrique grâce à un design Phoenix Contact homogène
Montage sur rail DIN possible dans six sens de positionnement
Conforme aux normes industrielles
Durée du montage réduite par Plug and Play
Schéma des pôles en ligne dans un lien
Connexion de données sécurisée à long terme grâce à des composants rigoureusement testés
Montage par encliquetage sur les rails DIN courants NS 35/7,5 ou NS 35/15
Vitesse de transmission pouvant atteindre 1 000 Mbit/s
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem