Protection d'épissure de sertissage en blister
FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT
-
Protection d'épissure de sertissage
1019678
Protection d'épissure de sertissage, design: droit, indice de protection: IP20, type de raccordement: Raccordement à sertir, sortie du câble: haut en bas, coloris: blanc métallique
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Protection d'épissure pour boîtiers d'épissure FDX 20 |
Instructions de montage | Traitement avec des presses disponibles dans le commerce |
Type de produit | Boîte de répartiteur réseau |
Type de boîtier | Fibre optique |
Sortie du câble | haut en bas |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Hauteur | 3 mm |
Profondeur | 1,2 mm |
Longueur | 30 mm |
Coloris | blanc métallique |
Matériau | Métallique |
Type | Fibre de verre |
Diamètre extérieur du câble | 250 µm (revêtement primaire inclus) |
Câble fibre optique | |
Support de transmission | FO |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
IP20 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (selon DIN EN 61300-2) |
Type de montage | Protection d'épissure de sertissage |
Instructions de montage | Protection d'épissure de sertissage encliquée dans le support d'épissure |
Référence | 1019678 |
Conditionnement | 12 Unité(s) |
Commande minimum | 12 Unité(s) |
Clé de vente | ABNGAZ |
Product key | ABNGAZ |
GTIN | 4055626701189 |
Poids par pièce (emballage compris) | 0,529 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 0,19 g |
Numéro du tarif douanier | 85367000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170192 |
ECLASS-15.0 | 19170192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003626 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121650 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM4-PT9 - Boîte à épissures 1019712
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - Boîte à épissures 1019711
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Répartiteur 1019710
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM2-PT9 - Boîte à épissures 1019709
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM4-PT9 - Boîte à épissures 1019708
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - Boîte à épissures 1019707
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Répartiteur 1019705
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9 - Boîte à épissures 1019700
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM4-PT9 - Boîte à épissures 1019698
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - Boîte à épissures 1019692
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-MM - Répartiteur 1019686
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OM1-PT9 - Boîte à épissures 1019684
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9 - Boîte à épissures 1019683
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - Boîte à épissures 1019682
-
FOC-FDX20-PP-STD6-MM - Répartiteur 1019681
-
FOC-FDX20-PP-E2D6-OSA-PT9 - Boîte à épissures 1019680
Avantages
Épissure de fusion non influencée par l'amortissement
Protection mécanique des épissures de fusion
homologation Télécommunication selon TS 0338/96
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem