VAL-MS 1000DC-PV-ST/4
-
Fiche parafoudre type 2
1019121
Fiche de rechange pour parafoudres combinés PV de la gamme VAL-MS 1000DC-PV-...
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur de rechange |
Gamme de produits | VALVETRAB MS |
Classe d'essai CEI | PV II |
PV T2 | |
Types EN | T2 |
Système d'alimentation CEI | DC |
Type | Connecteur mâle |
Emplacement pour le montage | Espace intérieur |
Lieu d'installation du dispositif de déconnexion | Interne |
Accessibilité | Accessible |
Type de défaillances SPD | OCFM (Type de défaut d'isolation) |
Message protection antisurtension défectueuse | optique |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Type de raccordement | enfichable |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 52,4 mm |
Profondeur | 55,3 mm |
Graduation | 1 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6-FR |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mVA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 1,9 kV |
Tension résiduelle Ures | ≤ 1,9 kV (pour In) |
≤ 1,5 kV (à 5 kA) | |
≤ 1,7 kV (pour 10 kA) | |
≤ 2 kV (à 20 kA) | |
≤ 2,3 kV (à 30 kA) | |
≤ 2,5 kV (à 40 kA) | |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Circuit de protection côté tension continue (DC) | |
Tension de marche à vide UOCSTC | ≤ 487,5 V DC |
Courant de choc de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Résistance d'isolement Riso | > 5 GΩ (pour 500 V DC) |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
Courant de service permanent ICPV | < 20 µA |
Tension permanente maximale UCPV | 585 V DC |
Résistance aux courts-circuits ISCPV | 2000 A |
Tension résiduelle Ures | ≤ 1,9 kV (pour In) |
≤ 1,5 kV (à 5 kA) | |
≤ 1,7 kV (pour 10 kA) | |
≤ 2 kV (à 20 kA) | |
≤ 2,3 kV (à 30 kA) | |
≤ 2,5 kV (à 40 kA) | |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 1,9 kV |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mVA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 60g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
Spécifications UL | |
Tension maximale permanente MCOV | 1170 V DC |
Capacité de charge en court-circuit (SCCR) | 50 kA |
Protection de la tension nominale VPR | 3 kV |
Courant nominal de décharge In | 10 kA |
Circuits de protection | (L+) - (L-) |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Tension nominale | 1170 V DC |
Système de distribution d'énergie | DC PV |
Type SPD | 1CA |
Normes/prescriptions | EN 61643-31 |
Remarque | 2019 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-31 |
Remarque | 2018 |
Type de montage | sur embase |
Référence | 1019121 |
Conditionnement | 4 Unité(s) |
Commande minimum | 4 Unité(s) |
Clé de vente | CL1324 |
Product key | CL1324 |
GTIN | 4055626504889 |
Poids par pièce (emballage compris) | 54,675 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 51,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85363090 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171492 |
ECLASS-15.0 | 27171492 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Sécurité accrue par le respect de la norme EN 50539-11
Contacts fiables grâce à un verrou rotatif intégré
Remplacement aisé grâce à des parafoudres enfichables
Protection optimale de l'onduleur grâce à son faible niveau de protection
Remplacement ciblé des connecteurs défectueux grâce au voyant de diagnostic et d'état
Détrompage des connecteurs et éléments de base pour éviter les erreurs d'enfichage
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem