UM-BASIC 72 L13,14CM KMGY - Profilé
1017444

Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, longueur: 131,4 mm, profondeur: 19,8 mm

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Différents profilés de base avec trois niveaux de circuits imprimés chacun
Capots modulaires avec différentes géométries, positionnables au choix
Compatibilité avec un grand nombre de techniques de raccordement standard
Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des éléments latéraux sans outil)
Grande flexibilité grâce à des capots de protection positionnables au choix