PTDA 2,5/10-5,0 GY 2RZ5,0 - Bloc de jonction C.I.
1016836

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 10, gamme d'articles: PTDA 2,5/, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: gris, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Réalisation aisée de boucles de potentiels : optimale pour les applications BUS
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Structure arrondie pour une conception personnalisée d'appareils
Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage