Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 76 A, tension de référence (III/2): 1000 V, section nominale: 16 mm2, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: SPT 16/..-H, pas: 10 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: brun gris, Disposition des broches: Brochage W en forme de Z, Longueur de broche [P]: 4 mm, nombre de picots par potentiel: 3, type de conditionnement: emballé dans un carton