SACC-EC-MSB-2CON-M16/0,16 SCO - Embases paroi avant
1015336

Embases paroi avant, 5-pôles, Connecteur mâle, M12-SPEEDCONNEC, B-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,16 m, 0,34 mm2, coulé, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles